LACZNIKI POPRZECZNY GC
CBACY
Legrand
LACZNIKI POPRZECZNY GC
REF. CM595223
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075952231
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Odpowiednie do | Profil U |
---|---|
Do montażu sufitowego | Tak |
Do montażu panelowego | Tak |
Model | Głowica przykręcana |
Materiał | Stal |
---|---|
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk ogniowy |
Kolor | Cynk |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ