ŁĄCZNIK STEROWANIA WENTYLACJĄ - AC 23 A - 2,5 KW - AC 21 A - 20 A - ZACISKI ŚRUBOWE, CZARNY
SUNO2
Legrand
ŁĄCZNIK STEROWANIA WENTYLACJĄ - AC 23 A - 2,5 KW - AC 21 A - 20 A - ZACISKI ŚRUBOWE, CZARNY
REF. 721440
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414972042178
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
236,17 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ połączeń | Łącznik 3-biegunowy |
---|---|
Sposób działania | Pokrętło |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Przycisk | Nie |
Liczba dźwigni | 0 |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Z płytą montażową | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Czarny |
Kolor elementu przełączającego | Czarny |
Miejsce na oznaczenie | Nie |
Podświetlenie | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 20 A |
Prąd łączeniowy do świetlówek | 20 AX |
---|---|
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Przełącznik ogrzewania | Nie |
Przełącznik pralkowy | Nie |
Szerokość osprzętu | 72.9 mm |
Wysokość osprzętu | 72.9 mm |
Głębokość osprzętu | 60 mm |
Głębokość wbudowania | 34.6 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 35 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Przekrój zacisków | 1.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ