ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY MONOSTABILNY PODWÓJNY NO+NC
LP400
Legrand
ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY MONOSTABILNY PODWÓJNY NO+NC
REF. 412916
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970531643
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
176,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba styków rozwiernych | 1 |
---|---|
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Prąd przełączania | 20 A |
Napięcie przełączania | 250 V |
Rodzaj napięcia | AC |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Kolor przycisku | Czerwono-zielony |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość | 17.8 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 73.5 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Rodzaj podświetlenia | LED, wymienne |
Szacowana żywotność źródła światła | 100000 h |
Kierunek zasilania | Od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój zacisków | 0.75-4 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_709429
(1.29 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF-NF012_2631
(1.09 Mo)
WYBIERZ