ŁĄCZNIK PROSTY 90 X 40
KIPS
Legrand
ŁĄCZNIK PROSTY 90 X 40
REF. 330125
PKWiU 27.33.14.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
14,58 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego | 90 mm |
---|---|
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego | 40 mm |
Model | Osłona łączenia kanałów |
Model/kształt/forma | Symetryczny |
Sposób mocowania | Wypinane |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | ABS |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Biały |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK07 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |