ŁĄCZNIK DO PUSZKI N/T UNIW.
LNPS
Legrand
ŁĄCZNIK DO PUSZKI N/T UNIW.
REF. 330015
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063300156
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
6,81 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wyposażenie | Brak |
---|---|
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych | Standardowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Biały |
Wykończenie ozdobne | Brak |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |