![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775962_pw_121713.jpg)
SI: ŁĄCZ CZAS MECH 0-120 MIN
SISTE
Legrand
SI: ŁĄCZ CZAS MECH 0-120 MIN
REF. 775964
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067759646
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
527,80 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
---|---|
Nastawa czasowa | 0-120 min |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Antracyt |
Numer RAL (zbliżony) | 7016 |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 16 A |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
---|---|
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Szerokość | 71 mm |
Wysokość | 71 mm |
Głębokość | 54 mm |
Głębokość wbudowania | 32.2 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-60 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ