KSZTAŁTOWNIK 3000 MM, I316L
CBASS
Legrand
KSZTAŁTOWNIK 3000 MM, I316L
REF. CM013034
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070130344
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
981,35 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 2994 mm |
---|---|
Szerokość | 68 mm |
Wysokość | 25 mm |
Szerokość szczeliny | 25 mm |
Grubość materiału | 1.5 mm |
Kształt profilu | Profil S |
Model | Profil pojedynczy |
Rodzaj perforacji | Tył perforowany |
Szerokość otworu | 8.5 mm |
Z zazębieniami | Nie |
Odłamywane | Nie |
---|---|
Obciążenie dopuszczalne | 1 kN |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal nierdzewna |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ