KORYTKO KABL CFG 50/100 EZ
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO KABL CFG 50/100 EZ
REF. CM003221
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070032211
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt profilu | Profil G |
---|---|
Szerokość | 100 mm |
Wysokość | 50 mm |
Długość | 3000 mm |
Przekrój użyteczny | 5000 mm² |
Liczba wbudowanych przegród | Brak |
Model | Bez łącznika |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal |
---|---|
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny/elektrolityczny |
Kolor | Cynk |
Ciężar | 0.94728427 kg/m |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ