KONTROLER IP BACNET 8 MODUŁÓW
Hospitality
Legrand
KONTROLER IP BACNET 8 MODUŁÓW
REF. 048408
EAN.
3245060484088
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Tak |
Inne systemy magistralne | Brak |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 8 |
Dla sterowania lokalnego/ręcznego | Tak |
Ze wskaźnikiem LED | Tak |
Liczba wejść cyfrowych | 8 |
Znamionowe napięcie pracy | 27-50 V |
Ze złączem magistrali | Tak |
Min. głębokość puszki montażowej | 66 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość | 142 mm |
---|---|
Wysokość | 83 mm |
Głębokość | 66 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Kabel |
Przekrój zacisków | 0.5-1.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Złącze USB | Tak |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
3 dokumenty
Firmware
Oprogramowanie
Oprogramowanie
WYBIERZ