KONTROLER IP BACNET 12 MODUŁÓW
Hospitality
Legrand
KONTROLER IP BACNET 12 MODUŁÓW
REF. 048412
EAN.
3245060484125
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Tak |
Inne systemy magistralne | Brak |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 12 |
Dla sterowania lokalnego/ręcznego | Tak |
Ze wskaźnikiem LED | Tak |
Liczba wejść cyfrowych | 16 |
Znamionowe napięcie pracy | 27-56 V |
Pobór mocy | 1 W |
Ze złączem magistrali | Tak |
Min. głębokość puszki montażowej | 66 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Szerokość | 213 mm |
Wysokość | 83 mm |
Głębokość | 66 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Kabel |
Przekrój zacisków | 0.5-1.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Złącze USB | Tak |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
3 dokumenty
Firmware
Oprogramowanie
Oprogramowanie
WYBIERZ