KOŃCÓWKI KABLOWE STARFIX 6 MM2 (X250)
STARF
Legrand
KOŃCÓWKI KABLOWE STARFIX 6 MM2 (X250)
REF. 037668
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060376680
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2,14 zł
/
sztuka
Product available in
250 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj budowy | Standardowy |
---|---|
Nominalny przekrój poprzeczny | 6 mm² |
Długość tulejki | 12 mm |
Z izolacją | Tak |
Materiał izolacji | Poliamid (PA) |
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Zielony |
---|---|
Materiał | Miedź |
Zabezpieczenie powierzchni | Cynowanie |
Do przewodów odpornych na zwarcie | Tak |
Z oznacznikiem | Nie |
W taśmie | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ