KOŃCÓWKI KABLOWE STARFIX 35 MM2
STARF
Legrand
KOŃCÓWKI KABLOWE STARFIX 35 MM2
REF. 037677
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060376772
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4,74 zł
/
sztuka
Product available in
50 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj budowy | Standardowy |
---|---|
Nominalny przekrój poprzeczny | 35 mm² |
Długość tulejki | 18 mm |
Z izolacją | Tak |
Materiał izolacji | Polipropylen (PP) |
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Czerwony |
---|---|
Materiał | Miedź |
Zabezpieczenie powierzchni | Cynowanie |
Do przewodów odpornych na zwarcie | Tak |
Z oznacznikiem | Nie |
W taśmie | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ