KOŃCÓWKA ZACISKOWA STARFIX 16 MM2 (X100)
STARF
Legrand
KOŃCÓWKA ZACISKOWA STARFIX 16 MM2 (X100)
REF. 037672
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060376727
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1,95 zł
/
sztuka
Product available in
100 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj budowy | Standardowy |
---|---|
Nominalny przekrój poprzeczny | 16 mm² |
Długość tulejki | 12 mm |
Z izolacją | Tak |
Materiał izolacji | Polipropylen (PP) |
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Biały |
---|---|
Materiał | Miedź |
Zabezpieczenie powierzchni | Cynowanie |
Do przewodów odpornych na zwarcie | Tak |
Z oznacznikiem | Nie |
W taśmie | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ