KOŃCÓWKA LISTWY LN 40 X 25
LNPS
Legrand
KOŃCÓWKA LISTWY LN 40 X 25
REF. 330985
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063309852
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
12,13 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Lewy/prawy |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Sposób mocowania | Wypinane |
Kolor | Biały |
---|---|
Z folią ochronną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Szerokość | 40 mm |
Wysokość | 25 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |