KOMPLET BATERII DO WYŁĄCZNIKÓW DPX3 160/250
DPX31
Legrand
KOMPLET BATERII DO WYŁĄCZNIKÓW DPX3 160/250
REF. 421082
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064210829
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
41,92 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Lit |
---|---|
Napięcie znamionowe | 3 V |
Pojemność | 50 mAh |
Oznaczenie IEC | Inne |
Inne oznaczenia | Inne |
Wysokość łącznie z biegunem | 1.6 mm |
Średnica | 16 mm |
---|---|
Pakiet akumulatorowy | Tak |
Temperatura otoczenia | -20-60 °C |
Do szybkiego ładowania | Nie |
Ciężar | 1.1 g |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ