KITASSVSDC-CE25VS+CE30ESDC(X50
CABLOFIL
KITASSVSDC-CE25VS+CE30ESDC(X50
REF. CM558077
EAN.
3599075580779
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Łącznik wzdłużny |
---|---|
Łącznik przegubowy poziomy | Nie |
Łącznik przegubowy pionowy | Nie |
Rodzaj połączenia | Złącze śrubowe |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Do korytek kablowych | Nie |
Do kablowego systemu nośnego o szerokości | 50-600 mm |
Długość | 9 mm |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Stal |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
Kolor | Cynk |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ