KEYSTONE: GNIAZDO RJ 45 KAT. 6A STP
LCSRJ
Legrand
KEYSTONE: GNIAZDO RJ 45 KAT. 6A STP
REF. 033154
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060331542
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
44,79 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo (Jack) |
---|---|
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Ekranowany | Tak |
Kategoria | 6A (TIA) |
Typ połączenia | Inne |
Wymaga specjalnych narzędzi | Nie |
Do okrągłych kabli | Tak |
Do płaskich kabli | Nie |
Do przewodów sztywnych (drut) | Tak |
Kolor | Inne |
---|---|
Zakres AWG | 22-26 |
Szerokość | 19.1 mm |
Wysokość | 29 mm |
Głębokość | 37 mm |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ