KEOR MOD PUSTE BLOKI NA BATERIE - ZESTAW
Keor MOD
Legrand
KEOR MOD PUSTE BLOKI NA BATERIE - ZESTAW
REF. 310676
EAN.
3414971430464
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
SNMP | Nie |
---|---|
Wysokość | 156 mm |
Szerokość | 107 mm |
Głębokość | 426 mm |
Ciężar | 2 kg |
Zarządzanie przez sieć | Nie |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Nie |
Automatyczne wyłączanie | Nie |
Liczba gniazd wyjściowych C13 | 0 |
Liczba gniazd wyjściowych C19 | 0 |
---|---|
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F) | 0 |
Liczba wyjść zaciskowych | 0 |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-50 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Rodzaj obciążenia | Nie dotyczy |
Z gniazdem wtykowym | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Whitepaper
Poradnik techniczny
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ