Skip to main content
Logo print

KEOR MOD 2 X SZUFLADA NA BLOKI BATERYJNE

Keor MOD Legrand

KEOR MOD 2 X SZUFLADA NA BLOKI BATERYJNE

REF. 310677 EAN. 3414971430471
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

SNMP Nie
Wysokość 240 mm
Szerokość 175 mm
Głębokość 895 mm
Ciężar 8.2 kg
Zarządzanie przez sieć Nie
Rodzaj budowy Wolnostojący
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Nie
Automatyczne wyłączanie Nie
Złącze wejściowe Inne
Liczba gniazd wyjściowych C13 0
Liczba gniazd wyjściowych C19 0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F) 0
Liczba wyjść zaciskowych 1
Stopień ochrony (IP) Nie dotyczy
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-50 °C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Rodzaj obciążenia Nie dotyczy
Z gniazdem wtykowym Nie
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01142-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)