KĄT PIONOWY WEWNĘTRZNY Z POKRYWĄ 50 X 300
DLPC
Legrand
KĄT PIONOWY WEWNĘTRZNY Z POKRYWĄ 50 X 300
REF. 637745
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066377452
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 810,14 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zmiana kierunku | Pionowy wznoszący |
---|---|
Kąt | 90° |
Rodzaj budowy | Łuk sztywny |
Z pokrywą | Tak |
Promień wewnętrzny | 150 mm |
Wysokość korytka kablowego | 50 mm |
Szerokość korytka kablowego | 300 mm |
Perforacja boczna | Nie |
Perforacja montażowa w części dolnej | Nie |
Układ otworów montażowych NATO | Nie |
Model | Zintegrowany łącznik |
---|---|
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7030 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Bezhalogenowe | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ