KARTA RS485 MODBUS RS485 DO KEOR HPE
KEOR HPE
Legrand
KARTA RS485 MODBUS RS485 DO KEOR HPE
REF. 953517
EAN.
3414971953277
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Inne |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 250 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 280 mm |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-40 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Whitepaper
Poradnik techniczny
WYBIERZ