KAMERA ZEWNĘTRZNA DO ZESTAWÓW WIDEODOMOFONOWYCH LEGRAND
AVDIY
Legrand
KAMERA ZEWNĘTRZNA DO ZESTAWÓW WIDEODOMOFONOWYCH LEGRAND
REF. 369401
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
3414972021166
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
527,47 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Stałopozycyjny |
---|---|
Sposób montażu | Ściana |
Miejsce stosowania | Zewnętrzny/na zewnątrz |
Protokół | Analogowy |
Power over Ethernet | Brak |
System wizyjny | PAL |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Wielkość ogniskowej | 3.6-3.6 mm |
Kolor | Biały |
Bezprzewodowe | Nie |
Rodzaj interfejsu | Inne |
Liczba pikseli (megapikseli) | 2 |
Pamięć wewnętrzna | 0 GB |
Z obiektywem | Tak |
Z promiennikiem podczerwieni (IR) | Tak |
Maksymalny zasięg w podczerwieni | 15 m |
Liczba wejść cyfrowych | 0 |
Liczba wyjść cyfrowych | 0 |
Liczba wejść audio | 0 |
Liczba wyjść audio | 0 |
Wandoloodporny | Nie |
Odporność udarowa | IK07 |
Z wizyjnym czujnikiem ruchu | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Kąt widzenia w poziomie | 83.74-83.74 ° |
Kąt widzenia w pionie | 45.49-45.49 ° |
Zakres napięcia zasilającego | 100-240 V |
---|---|
Rodzaj napięcia | AC |
Średnica | 70.7 mm |
Wysokość | 70.7 mm |
Szerokość | 70.7 mm |
Głębokość | 138.3 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -30-55 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -30-75 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Poziom dźwięku | 0 dB |
Numer RAL | 9003 |
Bezhalogenowe | Tak |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Regulacja głośności | Nie |
Adresowalne | Nie |
Typ kamery | Z regulowanym obiektywem |
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną | 300 m |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ