KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, FTP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,2 M
MULTI
Legrand
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, FTP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,2 M
REF. 413047
PKWiU 26.20.40.0
EAN.
3245064130479
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
29,81 zł
/
sztuka
Product available in
4 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj kabla | F/UTP |
---|---|
Kategoria | 6 |
Długość | 0.2 m |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 | RJ45 8(8) |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 | RJ45 8(8) |
Kolor powłoki/izolacji | Szary |
Przepust przeciwzgięciowy | Profilowany |
Dźwignia blokująca | Tak |
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo | Szary |
Wykonanie trudnopalne | Nie |
Budowa kabla | 1x4 |
---|---|
Rozmiar AWG | 0 |
Konfiguracja wtyków/pinów | 1:1 |
Propagacja sygnału (NVP) | 0 % |
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
Zakres temperatury pracy | -20-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-50 °C |
Numer RAL | 0 |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny |