Skip to main content
Logo print

INTERFEJS POE 802,3AF 1 PORT

WIFI Legrand

INTERFEJS POE 802,3AF 1 PORT

REF. 032737 PKWiU 27.90.40.0 EAN. 3245060327378
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 337,45 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Standard transmisji Ethernet
Maks. moc PoE 30 W
Liczba portów PoE 1
Rodzaj napięcia AC
Zakres napięcia wejściowego 100-230 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Prąd wyjściowy 0.56 mA
Sposób montażu Wolnostojący
Szerokość 64 mm
Wysokość 36 mm
Głębokość 160 mm
Stopień ochrony (IP) IP20
Zakres temperatury pracy -10-55 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-85 °C
Prąd znamionowy 0.017-0.38 A
Kolor Czarny
Numer RAL 0

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
S000103845EN-00.pdf pdf (0.12 Mo)