INCARA: FLIP UP - 3X2P+Z / USB A+C - 2,0 M-METAL
INC
Legrand
INCARA: FLIP UP - 3X2P+Z / USB A+C - 2,0 M-METAL
REF. 654850
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971974463
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 845,23 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Do wbudowania |
---|---|
Model uchylny | Nie |
Możliwość wysuwania | Nie |
Model/kształt/forma | Prostokątny |
Materiał | Aluminium |
Kolor | Srebro |
Oznaczenie połysku | Inne |
Długość | 303 mm |
Szerokość | 170.5 mm |
Wysokość | 2.5 mm |
Głębokość wbudowania | 95 mm |
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) | 0 |
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363 | 0 |
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E) | 3 |
Liczba gniazdek elektrycznych norma włoska typ P40 L/F | 0 |
Z przełącznikiem wł./wył. | Nie |
Liczba złączy HDMI | 0 |
Liczba gniazd D-Sub 15-pinowych | 0 |
Liczba złączy USB | 2 |
Liczba złączy audio | 0 |
---|---|
Liczba złączy kat. 5e | 0 |
Liczba złączy kat. 6 | 0 |
Liczba złączy RJ45 CAT 6A | 0 |
Liczba wolnych miejsc modułowych | 0 |
Liczba wyłączników nadprądowych | 0 |
Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy | Nie |
Z wbudowanym zasilaczem USB | Tak |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK07 |
Model antybakteryjny | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Prąd znamionowy | 16-16 A |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Nie |
Z okablowaniem | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój zacisków | 0.75-4 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ