GRZEJNIK-BETA20-MP-2000W
Ensto Beta
ENSTO
GRZEJNIK-BETA20-MP-2000W
REF. BETA20-MP
EAN.
6438100339401
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Sposób montażu | Wolnostojący |
Materiał frontu | Stal |
Model kratki | Łopatki |
Materiał grzałki | Aluminium |
Wylot powietrza | Strona przednia |
Z dmuchawą | Nie |
Moc grzewcza | 2000 W |
Zakres napięcia zasilającego | 196-253 V |
Częstotliwość napięcia zasilania od/do | 45-55 Hz |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Umiejscowienie panelu sterowniczego | Z boku |
Do sterowania bezprzewodowego | Nie |
Ze zdalnym sterowaniem | Nie |
Regulacja mocy | Mechaniczny |
Liczba stopni przełączania | 2 |
Regulacja temperatury | 6-36 °C |
Temperaturowa histereza przełączania | 1 °C |
Kolor | Biały |
Szerokość | 1523 mm |
Wysokość | 389 mm |
Głębokość | 56 mm |
---|---|
Ciężar | 7.9 kg |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Klasa ochronności | II |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |
Programowalny | Nie |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | Tak |
Wskaźnik cyfrowy | Nie |
Z czujnikiem obecności | Nie |
Z obsługą magistrali | Nie |
Z wyłącznikiem czasowym | Nie |
Z autoadaptacją | Nie |
Wskaźnik zużycia energii | Nie |
Czujnik otwarcia osłony | Nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Obsługa za pomocą aplikacji | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Liczba poleceń systemu Pilot Wire | Brak |