GRZEJNIK-BETA2-BT-EB-250W
Ensto Beta
ENSTO
GRZEJNIK-BETA2-BT-EB-250W
REF. BETA2-BT-EB
EAN.
6438100339333
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Sposób montażu | Model ścienny |
Materiał frontu | Stal |
Model kratki | Perforowany |
Materiał grzałki | Aluminium |
Wylot powietrza | Strona przednia |
Z dmuchawą | Nie |
Umiejscowienie panelu sterowniczego | Z boku |
Regulacja temperatury | 5-30 °C |
Kolor | Biały |
Szerokość | 451 mm |
Wysokość | 389 mm |
Głębokość | 56 mm |
Ciężar | 2.65 kg |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Klasa ochronności | II |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | Tak |
Wskaźnik cyfrowy | Nie |
Z czujnikiem obecności | Nie |
Z obsługą magistrali | Nie |
Z wyłącznikiem czasowym | Tak |
Z autoadaptacją | Tak |
Wskaźnik zużycia energii | Tak |
Czujnik otwarcia osłony | Nie |
Obsługa za pomocą aplikacji | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ