GREEN'UP PREMIUM: ZESTAW KOMUNIKACYJNY IP DO STACJI ŁADOWANIA
EVCS
Legrand
GREEN'UP PREMIUM: ZESTAW KOMUNIKACYJNY IP DO STACJI ŁADOWANIA
REF. 059056
PKWiU 26.30.23.0
EAN.
3414970955760
Gwarancja 2 lata
1 378,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 180-260 V |
---|---|
Napięcie zasilające dla DC | 10-14 V |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie |
Obsługa protokołu CAN | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
Obsługa protokołu ASI | Nie |
Obsługa protokołu KNX | Nie |
Obsługa protokołu Modbus | Tak |
Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
Obsługa protokołu LON | Nie |
Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | Tak |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
Obsługa innych protokołów | Tak |
---|---|
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Tak |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie |
IO link master | Nie |
Akcesoria systemowe | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP00 |
Z separacją galwaniczną | Tak |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik | Nie |
Możliwość montażu na szynie | Nie |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | Nie |
Możliwy montaż panelowy | Tak |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | Nie |
Do układów bezpieczeństwa | Tak |
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 | Brak |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | Tak |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | Tak |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
Szerokość | 120 mm |
Wysokość | 30 mm |
Głębokość | 110 mm |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Certyfikat
Decl. UE RED-9 6167 A
(0.46 Mo)
3 dokumenty
Firmware
Firmware
Firmware
WYBIERZ