GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - WSKAŹNIK NAPIĘCIA
HELMO
Legrand
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - WSKAŹNIK NAPIĘCIA
REF. 050113
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501136
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
86,50 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Guma |
---|---|
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Kierunek wprowadzenia wtyczki | Prosty |
Rodzaj połączenia | Zacisk bezśrubowy |
Do bolca ochronnego | Nie |
---|---|
Kolor | Czarny |
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE | Tak |
Wysokość | 42.5 mm |
Głębokość | 122 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ