GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWE - BIAŁE - Z PIERŚCIENIEM
HELMO
Legrand
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWE - BIAŁE - Z PIERŚCIENIEM
REF. 050104
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501044
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
18,73 zł
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
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Kierunek wprowadzenia wtyczki | Prosty |
Rodzaj połączenia | Zacisk śrubowy |
Kolor | Biały |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 16 A |
---|---|
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE | Nie |
Odporność udarowa | IK08 |
Zakres temperatury pracy | -10-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -15-70 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ