GNIAZDO TV TYP "F" 1.5 DB + RJ45 KAT 6 UTP, CZARNY
LCSRJ
Legrand
GNIAZDO TV TYP "F" 1.5 DB + RJ45 KAT 6 UTP, CZARNY
REF. 721462
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972048606
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
104,60 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Śrubowy |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z płytką adaptacyjną |
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Do liczby gniazd/złączy | 1 |
Kategoria | 6 |
Kolor | Czarny |
Typ połączenia | Inne |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Odizolowane połączenia uziemiające | Nie |
Z polem tekstowym | Nie |
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych | Tak |
---|---|
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Brak |
Kierunek wylotu | Prosty |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Kodowane mechanicznie | Nie |
Kodowanie kolorem | Tak |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Głębokość wbudowania | 27.1 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Inne |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ