Skip to main content
Logo print

GNIAZDO TV-SAT PRZELOTOWE

VALUR Legrand

GNIAZDO TV-SAT PRZELOTOWE

REF. 753071 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970617507
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
103,07 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Gniazdo przelotowe
Rodzaj gniazdka TV/SAT
DAB+ Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz 14 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz 14 dB
Liczba gniazd 2
Do rozdzielni teleinformatycznej Nie
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz 1.5 dB
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz 1.5 dB
Do zasilania zdalnego Tak
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Stopień ochrony (IP) IP21
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 74.6 mm
Wysokość osprzętu 74.6 mm
Głębokość osprzętu 27.2 mm
Min. głębokość puszki montażowej 40 mm
Zakres temperatury pracy 5-45 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE07425CD.pdf pdf (1.84 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
753059_AllCATPart.stp ifc (18.69 Mo)