GNIAZDO 16 A 2X2P FORIX IP20 BEZ PRZESŁON ZESPOLONE BIAŁE
FOR20
Legrand
GNIAZDO 16 A 2X2P FORIX IP20 BEZ PRZESŁON ZESPOLONE BIAŁE
REF. 782431
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971703834
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
15,62 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Ze stykiem ochronnym (bolec) |
---|---|
Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 1 |
Liczba aktywnych styków (płaskich) | 0 |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Liczba portów USB-A | 0 |
Liczba portów USB-C | 0 |
Liczba faz | 1 |
Nadruk/symbol | Brak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Kolor metaliczny | Nie |
Przezroczysty | Nie |
Model zamykany | Nie |
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki | Nie |
Izolowane | Nie |
Z oświetleniem funkcyjnym | Nie |
Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |
Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie |
Z bezpiecznikiem miniaturowym | Nie |
Zasilanie specjalne | Bez specjalnego zasilania |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Sposób mocowania | Montaż śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Model antybakteryjny | Nie |
Z funkcją pętli (loop through) | Tak |
Z przełącznikiem wł./wył. | Nie |
Obrócona wkładka centralna | Nie |
Prąd znamionowy | 16 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 110 mm |
Wysokość osprzętu | 65 mm |
Głębokość osprzętu | 38.5 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Z repeaterem WLAN | Nie |
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth | Nie |
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE | Nie |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zasilanie | Nie |
Przekrój zacisków | 1.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Uchwyt na kabel | Inne |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-003788
(0.47 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-002840
(0.11 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ