FORIX IP44 - PRZEPUST MEMBRANOWY SZARY
FOR44
Legrand
FORIX IP44 - PRZEPUST MEMBRANOWY SZARY
REF. 782399
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067823996
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3,18 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Do wycięcia |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Szary |
Wysokość | 14 mm |
---|---|
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
8 dokumenty
Certyfikat
MEEI-UP 69253152 0001
(0.24 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-000925-M1
(0.58 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001791
(0.37 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001802
(0.54 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-000925
(0.79 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001803
(0.58 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001793
(0.52 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69253126 0001
(0.26 Mo)
WYBIERZ