Skip to main content
Logo print

FORIX IP44 - LAMPKA LED 3,4 MA

FOR44 Legrand

FORIX IP44 - LAMPKA LED 3,4 MA

REF. 782398 PKWiU 27.40.13.0 EAN. 3245067823989
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
6,15 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Moc lampy 0.08-0.08 W
Napięcie lampy 230-230 V
Trzonek Inne
Technologia LED
Kształt bańki Inne
Halogen Nie
Krypton Nie
Ksenon Nie
Średnica 6 mm
Długość całkowita 126.7 mm
Do latarek Nie
Do wskaźników Tak
Prąd znamionowy 0.34 mA

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE05312AB_3.pdf pdf (2.03 Mo)
5 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-HU-000925 (0.79 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001803 (0.58 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001793 (0.52 Mo)
Certyfikat