FORIX IP44 - ŁĄCZNIK DWUPOLOWY 10 AX SZARY
FOR44
Legrand
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK DWUPOLOWY 10 AX SZARY
REF. 782386
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067823866
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
31,64 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ połączeń | Łącznik 2-biegunowy |
---|---|
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z kompletną obudową |
Przycisk | Nie |
Liczba dźwigni | 1 |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Sposób mocowania | Mocowanie śrubowe |
Z płytą montażową | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Szary |
Numer RAL (zbliżony) | 7035 |
Kolor elementu przełączającego | Szary |
Miejsce na oznaczenie | Nie |
Podświetlenie | Opcjonalne |
Funkcja podświetlenia | Nadzorcze i orientacyjne |
Rodzaj podświetlenia | LED, wymienne |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Odporność udarowa | IK07 |
---|---|
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 10 A |
Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 AX |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przełącznik ogrzewania | Nie |
Przełącznik pralkowy | Nie |
Szerokość osprzętu | 70 mm |
Wysokość osprzętu | 70 mm |
Głębokość osprzętu | 51 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 30 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-000925-M1
(0.58 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69254582 0001
(1.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-000925
(0.79 Mo)
WYBIERZ