FORIX IP20 - WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 20A
FOR20
Legrand
FORIX IP20 - WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 20A
REF. 782429
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245067824290
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
84,74 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Głębokość wbudowania | 65 mm |
---|---|
Liczba biegunów (całkowita) | 2 |
Prąd znamionowy | 20 A |
Napięcie znamionowe | 220 V |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Montaż podtynkowy | Tak |
Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -30-60 °C |
Szerokość | 63 mm |
Wysokość | 63 mm |
---|---|
Głębokość | 65 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -30-60 °C |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |