FORIX IP20 - STACJA ROBOCZA NA 6 MECHANIZMÓW BIAŁA
FOR20
Legrand
FORIX IP20 - STACJA ROBOCZA NA 6 MECHANIZMÓW BIAŁA
REF. 782496
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067824962
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
32,89 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Puszka do montażu natynkowego |
---|---|
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego | Nie |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 6 |
Liczba jednostek | 6 |
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Model/kształt/forma | Prostokątny |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
Z ramką osłaniającą | Tak |
Z kołnierzem wprowadzającym | Tak |
---|---|
Z wejściem kablowym | Tak |
Dławik kablowy z gwintem | Nie |
Odporność na uderzenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Szerokość | 280 mm |
Wysokość | 200 mm |
Głębokość | 34.5 mm |
Szerokość osprzętu | 280 mm |
Wysokość osprzętu | 200 mm |
Głębokość osprzętu | 34.5 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ