FORIX IP20 - LAMPKA LED 3,4 MA
FOR20
Legrand
FORIX IP20 - LAMPKA LED 3,4 MA
REF. 782457
PKWiU 27.40.13.0
EAN.
3245067824573
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
6,15 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie lampy | 230-230 V |
---|---|
Trzonek | Inne |
Technologia | LED |
Kształt bańki | Inne |
Halogen | Nie |
Krypton | Nie |
Ksenon | Nie |
---|---|
Średnica | 6 mm |
Długość całkowita | 126.7 mm |
Do latarek | Nie |
Do wskaźników | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_709691
(0.56 Mo)
WYBIERZ