FORIX IP20 - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10 AX KREMOWY
FOR20
Legrand
FORIX IP20 - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10 AX KREMOWY
REF. 782430
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067824306
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
13,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ połączeń | Łącznik 1-biegunowy |
---|---|
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z kompletną obudową |
Przycisk | Nie |
Liczba dźwigni | 1 |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Sposób mocowania | Mocowanie śrubowe |
Z płytą montażową | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Beżowy |
Numer RAL (zbliżony) | 1013 |
Kolor elementu przełączającego | Beżowy |
Miejsce na oznaczenie | Nie |
Podświetlenie | Opcjonalne |
Funkcja podświetlenia | Nadzorcze i orientacyjne |
Rodzaj podświetlenia | LED, wymienne |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK04 |
---|---|
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 10 A |
Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 AX |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przełącznik ogrzewania | Nie |
Przełącznik pralkowy | Nie |
Szerokość osprzętu | 65 mm |
Wysokość osprzętu | 65 mm |
Głębokość osprzętu | 35 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 30 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ