FORIX IP20 - GNIAZDO 1XRJ45 KAT. 5E UTP KREMOWE
LCSRJ
Legrand
FORIX IP20 - GNIAZDO 1XRJ45 KAT. 5E UTP KREMOWE
REF. 782454
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067824542
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
16,45 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Tak |
---|---|
Montaż podtynkowy | Nie |
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Śrubowy |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z plakietką osłonową |
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Z gniazdami/złączami | Tak |
Do liczby gniazd/złączy | 1 |
Kategoria | 5E |
Kolor | Inne |
Numer RAL | 1013 |
Typ połączenia | 110 |
Gniazda ekranowane | Nie |
Odizolowane połączenia uziemiające | Nie |
Z polem tekstowym | Nie |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Brak |
Kierunek wylotu | Prosty |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
---|---|
Kodowanie kolorem | Tak |
Szerokość osprzętu | 65 mm |
Wysokość osprzętu | 65 mm |
Głębokość osprzętu | 43.6 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Średnica otworu montażowego | 10-16 mm |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 6 mm |
Typ przepustu | Sztywne do łamania |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 50-50 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 50-50 mm |
Uchwyt na kabel | Inne |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ