FORIX IP20 - GNIAZDO 1XRJ11 KREMOWE
FOR20
Legrand
FORIX IP20 - GNIAZDO 1XRJ11 KREMOWE
REF. 782444
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067824443
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
18,05 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Tak |
---|---|
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Śrubowy |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z plakietką osłonową |
Rodzaj złącza wtykowego | Inne |
Kategoria | 3 |
Kolor | Beżowy |
Numer RAL | 1013 |
Typ połączenia | Inne |
Obudowa ekranowana | Nie |
Odizolowane połączenia uziemiające | Tak |
Z polem tekstowym | Nie |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Brak |
---|---|
Kierunek wylotu | Prosty |
Z ochroną przeciwpyłową | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Kodowane mechanicznie | Nie |
Kodowanie kolorem | Nie |
Szerokość osprzętu | 65 mm |
Wysokość osprzętu | 65 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ