FORIX IP20 - ADAPTER MOSAIC BIAŁY
FOR20
Legrand
FORIX IP20 - ADAPTER MOSAIC BIAŁY
REF. 782425
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067824252
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
5,35 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor | Biały |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Z polem tekstowym | Nie |
Model zamykany | Nie |
Wymiary | Kwadratowy 45 / kwadratowy 45 |
Szerokość osprzętu | 65 mm |
Wysokość osprzętu | 65 mm |
---|---|
Głębokość osprzętu | 47 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Dokumentacja
WYBIERZ