FCFA 54/200 FASCLIC AUTO EZ
CBKCY
CABLOFIL
FCFA 54/200 FASCLIC AUTO EZ
REF. CM082091
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070820917
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt profilu | Profil U |
---|---|
Szerokość | 200 mm |
Wysokość | 54 mm |
Długość | 3000 mm |
Przekrój użyteczny | 10800 mm² |
Liczba wbudowanych przegród | Brak |
Model | Zintegrowany łącznik |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny/elektrolityczny |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ