EVCS:WALL-2X22KW-T2-MID-LAN
Ensto Wallbox
ENSTO
EVCS:WALL-2X22KW-T2-MID-LAN
REF. EVB200-BLBC
EAN.
6430064498811
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wykonanie przyłącza od strony instalacji | 3-fazowe |
---|---|
Zakres napięcia wejściowego | 208-264 V |
Moc znamionowa | 44 kW |
Liczba punktów ładowania | 2 |
Maks. moc na punkt ładowania | 22 kW |
Szerokość | 348 mm |
Wysokość | 481 mm |
Głębokość | 191 mm |
Sposób montażu | Montaż ścienny |
Liczba gniazd ładowania typu 2 | 2 |
---|---|
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A | 0 |
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B | 0 |
Z licznikiem energii | Tak |
NFC (Near Field Communication) | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Odporność udarowa | IK10 |
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia) | Nie |
Zakres temperatury pracy | -25-50 °C |