EVCS:WALL-1X22KW-T2-MID-4G
Ensto Pro
ENSTO
EVCS:WALL-1X22KW-T2-MID-4G
REF. EVF100W-B4BC
EAN.
6430064497708
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wykonanie przyłącza od strony instalacji | 3-fazowe |
---|---|
Moc znamionowa | 22 kW |
Liczba punktów ładowania | 1 |
Maks. moc na punkt ładowania | 22 kW |
Szerokość | 575 mm |
Wysokość | 1329 mm |
Głębokość | 180 mm |
Sposób montażu | Do podłoża |
Liczba gniazd ładowania typu 2 | 1 |
---|---|
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A | 1 |
Z wyłącznikiem nadprądowym | Tak |
Z licznikiem energii | Tak |
Materiał obudowy | Stal |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Odporność udarowa | IK10 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
WYBIERZ