EVCS:PRO-B-2X22KW-T2-MID-RCDAR
Ensto Pro
ENSTO
EVCS:PRO-B-2X22KW-T2-MID-RCDAR
REF. EVF200B-B4BC
EAN.
6430064497142
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wykonanie przyłącza od strony instalacji | 3-fazowe |
---|---|
Zakres napięcia wejściowego | 208-264 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc znamionowa | 22 kW |
Liczba punktów ładowania | 1 |
Maks. moc na punkt ładowania | 22 kW |
Szerokość | 578 mm |
Wysokość | 1375 mm |
Głębokość | 182 mm |
Sposób montażu | Do podłoża |
Liczba gniazd ładowania typu 2 | 2 |
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A | 1 |
Wykrywanie prądu różnicowego DC | Tak |
Wykrywanie zgrzania styków | Tak |
Z wyłącznikiem nadprądowym | Tak |
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN | Tak |
Praca w sieci przez WLAN | Tak |
LTE | Tak |
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G | Nie |
Z licznikiem energii | Tak |
---|---|
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID | Tak |
NFC (Near Field Communication) | Tak |
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym | Tak |
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem | Tak |
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP) | 1.6 |
Podłącz i ładuj (ISO 15118) | Tak |
Z wyświetlaczem | Nie |
Materiał obudowy | Stal |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Odporność udarowa | IK10 |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania | Tak |
Przekrój przewodu do podłączenia | 2.5-50 mm² |
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia) | Nie |
Z licznikiem energii zgodnym z MID | Tak |
Zakres temperatury pracy | -25-50 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ