EVCS:ONEH-B-22KW-T2-RCBO-DLM
Ensto Home Chargers
ENSTO
EVCS:ONEH-B-22KW-T2-RCBO-DLM
REF. EVH323B-HCR00
EAN.
6430064498200
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wykonanie przyłącza od strony instalacji | 3-fazowe |
---|---|
Zakres napięcia wejściowego | 208-264 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc znamionowa | 22 kW |
Liczba punktów ładowania | 1 |
Maks. moc na punkt ładowania | 22 kW |
Szerokość | 209 mm |
Wysokość | 513 mm |
Głębokość | 134 mm |
Sposób montażu | Montaż ścienny |
Liczba złączy ładowania typu 1 | 0 |
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS | 0 |
Liczba złączy ładowania typu 2 | 1 |
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS | 0 |
Liczba gniazd ładowania typu 2 | 0 |
Liczba złączy ładowania typu GB AC | 0 |
Liczba złączy ładowania typu GB DC | 0 |
Liczba gniazd ładowania typu GB | 0 |
Liczba gniazd ładowania typu 3 | 0 |
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO | 0 |
Liczba gniazd CEE | 0 |
Z przyłączem | Nie |
Liczba domowych gniazdek elektrycznych | 0 |
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A | 1 |
Długość kabla ładowania | 5 m |
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B | 0 |
Wykrywanie prądu różnicowego DC | Tak |
Z wyłącznikiem nadprądowym | Tak |
Możliwość pracy w sieci jako master | Nie |
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender) | Nie |
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN | Nie |
Praca w sieci przez WLAN | Nie |
LTE | Nie |
---|---|
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G | Nie |
Z licznikiem energii | Nie |
Z przełącznikiem kluczykowym | Nie |
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID | Nie |
NFC (Near Field Communication) | Nie |
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym | Tak |
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem | Tak |
Podłącz i ładuj (ISO 15118) | Nie |
Z wyświetlaczem | Nie |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Odporność udarowa | IK10 |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji | Tak |
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania | Nie |
Przekrój przewodu do podłączenia | 2.5-10 mm² |
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia) | Nie |
Z licznikiem energii zgodnym z MID | Nie |
Zakres temperatury pracy | -40-50 °C |
Napięcie znamionowe | 208-264 V |
Kolor | Szary |
Rodzaj sterowania | Bluetooth |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Sterowanie głosowe | Nie |
Programowalny | Tak |
Funkcja używania produktu | Ładowanie pojazdów elektrycznych |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Dane produktu
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ