EMS CX3 UNIWERSALNY MODUŁ SYGNALIZACYJNY
EMSCX
Legrand
EMS CX3 UNIWERSALNY MODUŁ SYGNALIZACYJNY
REF. 414930
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414970805157
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
667,74 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba sygnalizatorów świetlnych | 3 |
---|---|
Kolor soczewek | Inne |
Rodzaj trzonka | LED |
Zawiera źródło światła | Tak |
Znamionowe napięcie pracy Ue | 12-12 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Inne |
Kształt soczewki | Prostokątny |
---|---|
Rodzaj soczewki | Wysoki |
Szerokość otworu | 14.276 mm |
Wysokość otworu | 4.272 mm |
Materiał pierścienia czołowego | Tworzywo sztuczne |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Szacowana żywotność źródła światła | 100000 h |
Dokumentacja
14 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
1 dokument
Oprogramowanie
WYBIERZ