EMS CX3 5 PRZEWODÓW KOMUNIKACYJNYCH EMS 1000MM
EMSCX
Legrand
EMS CX3 5 PRZEWODÓW KOMUNIKACYJNYCH EMS 1000MM
REF. 414909
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414970805386
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
433,38 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj powierzchni żyły | Bez pokrycia |
---|---|
Średnica żyły | 0.404 mm |
Znamionowy przekrój żyły | 0.128 mm² |
Klasa żyły | Klasa 1 = jednodrutowa |
Liczba żył | 7 |
Struktura skrętki | Nie |
Materiał izolacji żyły | Polichlorek winylu (PVC) |
Identyfikacja żył | Kolor |
Ekran na wiązkach | Brak |
---|---|
Ekran wspólny | Brak |
Materiał powłoki zewnętrznej | Polichlorek winylu (PVC) |
Kolor powłoki/izolacji | Inne |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 | Tak |
Przybliżona średnica zewnętrzna | 0.95 mm |
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu | 80-80 °C |
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | 80-80 °C |
Dokumentacja
4 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Oprogramowanie
WYBIERZ